ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN
-
Zackband
1050017
Zackband, stroken, wit (RAL 9010), gecodeerd, horizontaal bedrukt: oplopende getallen 1 ... 10, 11 ... 20 enz. tot 491 ... 500, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 10, hoogte tekstveld: 10,5 mm, breedte tekstveld: 5,15 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Afwijkende rastermaten zijn op aanvraag mogelijk
De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle Zackband-materialen individueel volgens uw wensen
Het Zackband-systeem ZB biedt coderingen voor aansluitklemmen en elektronicamodulen met hoge coderingsuitsparingen
Niet-gecodeerde stroken kunnen individueel met een plotter of met de hand worden gecodeerd