QTC 1,5/ 1P BU - Aansluitklem
3050086

Aansluitklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: snel- / connectoraansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, 1e etage aansluiting links, doorsnede: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, 1e etage aansluiting rechts, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Conntourgelijke aardklemmen leverbaar
Getest voor spoorwegtoepassingen