RTO 8-TC BU
-
Aansluitklem
3049929
Aansluitklem met boutaansluittechniek en transparante afdekkap als bescherming tegen aanraking, doorsnede: 2,5 - 35 mm2, AWG: 14 - 2, breedte: 20,2 mm, kleur: blauw
Productdetails
Algemeen | Let op: bij niet-geïsoleerde kabelschoenen dient de segmentverlenging BE-RT... (zie toebehoren) te worden toegepast! |
Producttype | boutaansluitklem |
Productfamilie | RTO |
aantal polen | 1 |
Aantal Aansluitingen | 2 |
Aantal rijen | 1 |
potentialen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 8 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 4,06 W |
Aantal aansluitingen per etage | 2 |
nominale doorsnede | 35 mm² |
1e etage | |
Aansluitmethode | Boutaansluiting |
Striplengte | De striplengte is afhankelijk van de gegevens van de fabrikant van de kabelschoen. |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
Nominale stroom | 125 A |
belastingsstroom maximaal | 125 A (bij een aderdoorsnede van 35 mm²) |
nominale spanning | 1000 V |
nominale aderdoorsnede | 35 mm² |
Aansluiting kabelschoen DIN 46234:1980-03 | |
aansluiting overeenkomstig norm | DIN 46234:1980-03 |
doorsnede | 2,5 mm² ... 35 mm² |
doorsnedebereik AWG | (omgezet naar IEC) |
oogdiameter | 8,4 mm |
Breedte | 16 mm |
boutdiameter | 8 mm |
schroefdraad | M8 |
Aanhaalmoment | 6 ... 10 Nm |
aansluiting overeenkomstig norm | DIN 46235:1983-07 |
doorsnedebereik AWG | (omgezet naar IEC) |
oogdiameter | 8,4 mm |
Breedte | 14 mm |
boutdiameter | 8 mm |
schroefdraad | M8 |
Aanhaalmoment | 6 ... 10 Nm |
aansluiting overeenkomstig norm | DIN 46237:1970-07 |
doorsnede | 2,5 mm² ... 6 mm² |
doorsnedebereik AWG | (omgezet naar IEC) |
oogdiameter | 8,4 mm |
Breedte | 14 mm |
boutdiameter | 8 mm |
schroefdraad | M8 |
Aanhaalmoment | 6 ... 10 Nm |
kleur ringkabelschoenen : blauw | 2,5 mm² |
kleur ringkabelschoenen : geel | 6 mm² |
Breedte | 20,2 mm |
breedte van de eindplaat | 2,2 mm |
Hoogte | 84 mm |
diepte | 63,2 mm |
Diepte op NS 35/7,5 | 63,8 mm |
Diepte op NS 35/15 | 71,3 mm |
Kleur | blauw (RAL 5015) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Ja |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 3049929 |
Verpakkingseenheid | 25 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 25 Stuks |
Verkoopcode | BE4312 |
Productcode | BE4312 |
GTIN | 4046356425155 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 85,764 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 85,764 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
FBS 2-10 - Steekbrug 3005947
-
FBS 5-10 - Steekbrug 3005948
-
FBS 5-10 BU - Steekbrug 1040620
-
RB ST 10-(2,5/4) - Verloopbrug 3030873
-
D-RT 8 - Afsluitplaat 3049194
-
TPN-UK - Groepenscheidingsplaat 3003062
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
ZB 16,3:UNPRINTED - Zackband 0820222
-
ZB 16,3 CUS - Zackband 0824946
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Zackband 0820248
-
ZB 20,3 CUS - Zackband 0824948
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
E/UK - Eindsteun 1201442
-
E/UK 1 - Eindsteun 1201413
-
SHN 13 - Gereedschap 1209923
Uw voordelen
Vier brugschachten per klem
Te allen tijde vrij toegankelijke aansluiting
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem