Wetenswaardigheden
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
D-RT 8 - Afsluitplaat
D-RT 8
-
Afsluitplaat
3049194
Eindplaat, dikte: 2,2 mm, kleur: grijs
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Eindplaat
Omgevings- en levensduuromstandigheden
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)
-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)
-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)
-5 °C ... 70 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)
20 % ... 90 %
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)
30 % ... 70 %
Materiaal
Kleur
grijs (RAL 7042)
materiaal
PA 6.6
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94
V0
statische kunststoftoepassing in koude
-60 °C
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)
130 °C
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162)
doorstaan
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662)
doorstaan
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C)
doorstaan
Afmetingen
Breedte
2,2 mm
Hoogte
84 mm
diepte
63,2 mm
Commerciële gegevens
Artikelnummer
3049194
Verpakkingseenheid
50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
50 Stuks
Verkoopcode
BE4Z1X
Productcode
BE4Z1X
GTIN
4046356152501
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
6,158 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
5,9 g
Douanetariefnummer
85389099
Land van herkomst
CN
Classificaties
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
EF3.1 Klimaatverandering
CO2e kg
0,042 kg CO2e
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie