IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-62814VDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40022553Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 125 A | 2,5 - 35 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 130 A | |||
C | ||||
600 V | 130 A |
EAC Ex
Toelatings-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Toelatings-ID: IECExPTB08.0063UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
690 V | 123 A | 2,5 - 35 |
ATEX
Toelatings-ID: PTB09ATEX1003UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
690 V | 123 A | 2,5 - 35 |