SC 2,5-NS/ 1-L GNYE - COMBI-koppeling
3042341

COMBI-koppeling, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 1, aantal polen: 1, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen/geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Er kunnen standaard trekontlastingen worden toegepast
Getest voor spoorwegtoepassingen
De koppeling met veerdrukaansluiting biedt een optimale oplossing voor applicaties met railmontage waarbij slechts een geringe bouwhoogte aanwezig is