LR
Toelatings-ID: LR2042068TAcULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 |
COMBI-koppeling, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 1, aantal polen: 5, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: op montageplaat, kleur: grijs
Producttype | Klemkoppeling |
aantal polen | 5 |
Rastermaat | 5,2 mm |
Aantal Aansluitingen | 1 |
Aantal rijen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 6 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,77 W |
nominale doorsnede | 2,5 mm² |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Striplengte | 8 mm ... 10 mm |
teststift | A3 |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 61984 |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 12 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 28 ... 14 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² |
Nominale stroom | 24 A |
belastingsstroom maximaal | 24 A (bij een aderdoorsnede van 4 mm²) |
nominale spanning | 500 V |
nominale aderdoorsnede | 2,5 mm² |
Breedte | 26 mm |
breedte van de eindplaat | 2,2 mm |
Hoogte | 37,2 mm |
diepte | 21,8 mm |
boorgatafstand | 5,2 mm |
printgatdiameter | 3,5 mm |
Rastermaat | 5,2 mm |
wanddikte | 0,8 mm ... 1,5 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
Stootspanningstest | |
Testspanning gewenste waarde | 7,3 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Kortsluitstroomvastheid 2,5 mm² | 0,3 kA |
resultaat | Test doorstaan |
bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
Testspanning gewenste waarde | 1,89 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Ja |
Technische gegevens | |
boorgatafstand | 5,2 mm |
bevestiging op de houder | |
Montagerail/bevestigingsplaats | Metalen wand 1 mm |
gewenste waarde testvermogen | 1 N |
resultaat | Test doorstaan |
Naaldvlamtest | |
inwerkingsduur | 30 s |
resultaat | Test doorstaan |
Trillen/breedbandruis | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
programma | Levensduurtest categorie 1, klasse B, aan de voertuigkast |
frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 150 Hz |
ASD-niveau | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Versnelling | 0,58g |
testduur per as | 5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
resultaat | Test doorstaan |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
schokvorm | halfsinus |
Versnelling | 5g |
schokduur | 30 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C (max. bedrijfstemperatuur, zie deratingcurve) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 61984 |
montagetechniek | op montageplaat |
Artikelnummer | 3041545 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | BE2145 |
Productcode | BE2145 |
GTIN | 4017918922764 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 15,732 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 15,732 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS-13.0 | 27250306 |
ECLASS-15.0 | 27250306 |
ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |