STTB 2,5/2P-PE SO - Twee-etage aardklem
3040915

Twee-etage aardklem, aansluitmethode: veerdruk- / connectoraansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/15, NS 35/7,5, kleur: groen/geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Potentiaalgeleiding op twee etages