STTB 2,5/2P BU - Twee-etageklem
3040672

Twee-etageklem, Stroom en spanning worden door de toegepaste steker bepaald, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 22 A, aansluitmethode: veerdruk- / connectoraansluiting, 1e en 2e etage aansluiting links, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, 1e en 2e etage aansluiting rechts, montagetechniek: NS 35/15, NS 35/7,5, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Getest voor spoorwegtoepassingen
Potentiaalgeleiding op twee etages