ST 2,5-QUATTRO/2P-PE - Veerdruk-aardklem
3040041

Veerdruk-aardklem, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: veerdruk- / connectoraansluiting, 1e en 2e etage aansluiting links, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, 1e etage aansluiting rechts, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Conntour- en rastergelijk met de basisklemmen
Getest voor spoorwegtoepassingen