Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ST 10 BU - Aansluitklem
3036123

Aansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 57 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 10 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,2 mm2 - 16 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Flexibele mogelijkheden voor het toepassen van verloopbruggen in het CLIPLINE complete-systeem treft u aan in het hoofdstuk "Toebehoren voor het aansluitklemmensysteem CLIPLINE complete"
Met behulp van de dubbele brugschacht, is naast de individuele kettingverbinding ook een verloopverbinding naar veerdrukklemmen met kleinere doorsneden mogelijk
Getest voor spoorwegtoepassingen