CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 85 A | 16 - 4 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-62791KR
Toelatings-ID: HMB17372-EL002NK
Toelatings-ID: 09 ME 140VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40009030Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 76 A | 1,5 - 16 |
DNV
Toelatings-ID: TAE00001CScULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 85 A | 16 - 4 |