STTB 2,5-R10K/O-U BU - Componentenaansluitklem
3035454

Componentenaansluitklem, met 10 kohm weerstand ten behoeve van draadbreukcontrole, 1e en 2e etage, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Andere varianten en varianten voor het zelf insolderen van componenten, zie phoenixcontact.com/products