ST 2,5-QUATTRO/2P-D - Aansluitklem
3031309

Aansluitklem, met beschermkap, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: veerdruk- / connectoraansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, 1e etage aansluiting links, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De steekbare bouwserie ST-COMBI-veerdrukklemmen combineert de systeemvoordelen van de standaard bouwserie ST-klemmen met die van het COMBI-systeem
Getest voor spoorwegtoepassingen