CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
C | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: NL-39959Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 57 A | - 10 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
C | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
F | ||||
800 V | 65 A | 24 - 6 |
KEMA-KEUR
Toelatings-ID: 71-119849Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 57 A | - 10 |
GL
Toelatings-ID: 98876-96 HHNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
EEx e II-deelcertificaat | 690 V | 57 A | - 10 |
cUL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 |
EAC Ex
Toelatings-ID: KZ 7500525010101950UL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 |