PT 2,5-4L/1P-FS
-
Flens
3012302
Flens, breedte: 5,2 mm, hoogte: 105,6 mm, kleur: grijs
Productdetails
| Producttype | Flens |
| Aderdoorsnede soepel ultrasoon gecomprimeerd | 0,34 mm² ... 4 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] ultrasoon gecomprimeerd | 22 ... 12 (omgezet naar IEC) |
| Breedte | 5,2 mm |
| breedte van de eindplaat | 2,2 mm |
| Hoogte | 105,6 mm |
| Diepte op NS 35/7,5 | 59 mm |
| Diepte op NS 35/15 | 66,5 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| materiaal | PA |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
| Stootspanningstest | |
| resultaat | Test doorstaan |
| Opwarmingstest | |
| eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
| resultaat | Test doorstaan |
| Kortsluitstroomvastheid 2,5 mm² | 0,3 kA |
| resultaat | Test doorstaan |
| bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
| Testspanning gewenste waarde | 1,89 kV |
| resultaat | Test doorstaan |
| Mechanische bestendigheid | |
| resultaat | Test doorstaan |
| bevestiging op de houder | |
| resultaat | Test doorstaan |
| testen op beschadiging en losraken van de ader | |
| rotatiesnelheid | 10 U/min |
| toeren | 135 |
| aderdoorsnede/gewicht | 0,14 mm2/0,2 kg |
| 2,5 mm2/0,7 kg | |
| 4 mm2/0,9 kg | |
| resultaat | Test doorstaan |
| Veroudering | |
| temperatuurcycli | 192 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Naaldvlamtest | |
| inwerkingsduur | 30 s |
| resultaat | Test doorstaan |
| Trillen/breedbandruis | |
| testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| programma | Levensduurtest categorie 1, klasse B, aan de voertuigkast |
| frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 150 Hz |
| ASD-niveau | 0,964 (m/s²)²/Hz |
| Versnelling | 0,58g |
| testduur per as | 5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| resultaat | Test doorstaan |
| Schokken | |
| testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| schokvorm | halfsinus |
| Versnelling | 5g |
| schokduur | 30 ms |
| Aantal schokken per richting | 3 |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| resultaat | Test doorstaan |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| Artikelnummer | 3012302 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
| Verkoopcode | BE224Z |
| Productcode | BE224Z |
| GTIN | 4046356672405 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 12,73 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 11,02 g |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
FBSR 3-5 - Steekbrug 3001591
-
FBSR 4-5 - Steekbrug 3001592
-
FBSR 5-5 - Steekbrug 3001593
-
FBSR 10-5 - Steekbrug 3033710
-
CP-H 2,5-4L BU - Connectorbehuizing 3012322
-
AP-CP-H CM - Afdekprofiel 3000801
-
AP-CP-H METER - Afdekprofiel 3012315
-
CEC 2,5 - Blindstop 3062757
-
WS PT 2,5 - Waarschuwingsschildje 1029026
-
WS-DIO PT 2,5 - Waarschuwingsschildje 1029037
-
DFS-CP-H 2,5-4L - Bevestigingseindplaat 3012317
-
DFS-CP 2,5-4L - Bevestigingseindplaat 3012321
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
Uw voordelen
De compacte bouwvorm en de frontaansluiting maken aansluiting in de kleinste ruimten mogelijk
De push-in-aansluitklemmen kenmerken zich behalve door de systeemkenmerken van het CLIPLINE complete-systeem door het eenvoudig en zonder gereedschap aansluiten van aders met adereindhulzen of massieve aders
Naast de testmogelijkheden in de dubbele functieschacht is bij alle klemmen een extra testaftakking beschikbaar
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem