Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

AGK 10-UKH 95 - Aftakklem
3003541

Aftakklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 57 A, aantal aansluitingen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 10 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: op basiselement, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De volledig geïsoleerde en optioneel toepasbare aftakklem maakt een spanningsaftakking mogelijk
Royaal codeerbaar
Aftakklem, om in de invoertrechter aan de zijkant te klikken