UK 3-MSTB-5,08 - Aansluitklem
3002034

Aansluitklem, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 12 A, aantal aansluitingen: 3, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroef- / connectoraansluiting, 2e etage aansluiting links, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten