ZB 5,08 CUS
-
Zackband
0824963
Zackband, bestelbaar: per strook, wit (RAL 9010), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 5,08 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 10, hoogte tekstveld: 10,5 mm, breedte tekstveld: 4,98 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Afwijkende rastermaten zijn op aanvraag mogelijk
De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle Zackband-materialen individueel volgens uw wensen
Het Zackband-systeem ZB biedt coderingen voor aansluitklemmen en elektronicamodulen met hoge coderingsuitsparingen
Niet-gecodeerde stroken kunnen individueel met een plotter of met de hand worden gecodeerd