Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PPC 6/1-L - COMBI-koppeling
3000690

COMBI-koppeling, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 41 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2, kleur: grijs

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Met de zelf te confectioneren COMBI-koppelingen in push-in-aansluittechniek is voor elke opgave een oplossing voorhanden die de gebruiker zelf kan realiseren
Voor een betrouwbare en ruimtebesparende bevestiging van steekcontacten in kabelkanalen en verdeelschachten
Getest voor spoorwegtoepassingen