CSA
Toelatings-ID: 2030668Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-64372_B1_B2Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
F | ||||
1000 V | 40 A | 20 - 8 |
VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40043445Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 0,5 - 6 |