PH 6/6 - Kabelbehuizing
3000684

Kabelbehuizing, rastermaat: 49,2 mm, diepte: 52,3 mm, breedte: 49,2 mm, hoogte: 21 mm, aantal polen: 6, kleur: grijs

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Robuuste kabelbehuizing voor trekontlasting van de aansluitleidingen
Aaneenrijgen, zonder ruimteverlies
Extra coderingsmogelijkheid voor het coderen van de stekers