CABLE-15/8/250/RSM/IHDUNI-SP
-
Adapterkabel
2986973
Kabeladapter voor PSR-toerentalbewaker (PSR-RSM4 en PSR-MM30), 15/8-polig, kabellengte: 2,5 m, voor besturing: Control Techniques, type Unidrive SP
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Mogelijkheid voor aansluiting op de veilige toerentalbewakers PSR-RSM4 en PSR-MM30
Geschikt voor aansluiting op de aanwezige motor-feedbackinterface van een elektrische aandrijving
Besturingstype: UNIDRIVE SP
D-SUB-aansluiting 15-polig (HD)
Lengte aansluitkabel naar toerentalbewaker: 2,5 m