PSR-SCP- 24DC/TS/SDOR4/4X1
-
Uitbreidingsmodule
2986096
Relais-uitgangsuitbreidingsmoduul van de PSR-TRISAFE-M met 4 veilige relaisuitgangscontacten (naar keuze met 4 één- of 2 tweekanaals relaiscontacten), 4 meldingsuitgangen; tot SIL 3, CAT4/PLe, SIL 3, EN 50156, steekbare schroefaansluitklemmen
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | veiligheidsrelais |
toepassing | uitbreidingsmoduul PSR-TRISAFE-M |
Aansturing | 1- en 2-kanaals |
Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Tijden | |
reactietijd | max. 50 ms |
Hersteltijd | < 10 s |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 3932 mW (tot 40 °C omgevingstemperatuur, bij m = 4, n = 4, Ibelasting = 4 A, IMelde = 50 mA) |
1532 mW (tot 55 °C omgevingstemperatuur, bij m = 4, n = 4, Ibelasting = 1 A, IMelde = 50 mA) | |
nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
interfaces | montagerail-TBUS voor aansluiting op het mastermoduul, bij de levering inbegrepen |
lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
Nominale isolatiespanning | 250 V AC |
Impulsspanningsbestendigheid / Isolatie | 4 kV / basisisolatie van de uitgangscontact-stroompaden (13/14, 23/24, 33/34, 43/44) onder elkaar; 6 kV / veilige scheiding, versterkte isolatie van de uitgangscontact-stroompaden (13/14, 23/24, 33/34, 43/44) naar de overige stroomcircuits |
Voeding | |
nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 18 V DC ... 30 V DC (incl. alle toleranties, incl. rimpel) |
nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V DC (voeding via PSR-TBUS) |
nominale stuurvoedingsstroom IS | voeding via PSR-TBUS |
74 mA (bij 24 V DC, relaisuitgangen ingesteld) | |
54 mA (bij 24 V DC, relaisuitgangen niet ingesteld) | |
beveiligingsschakeling | ja, binnen de bedrijfsspanningsgrenzen |
statusindicatie | 1 x led (groen),1 x led (rood) |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC |
24 V DC | |
schakelspanning minimaal | 5 V AC/DC |
Continue grensstroom | 4 A (zie deratingcurve) |
inschakelstroom maximaal | 6 A |
min. inschakelstroom | 5 mA |
schakelvermogen (3600/h schakelingen) | 3 A (230 V (AC 15)) |
5 A (24 V (DC13)) | |
uitgangszekering | 6 A gL/gG |
reactietijd | max. 50 ms |
relais | |
beschrijving van de uitgang | relaiscontacten, veiligheids- maakcontacten |
Aantal uitgangen | 4 (1-kanaals) |
2 (2-kanaals, per paar geschakeld) | |
Type contactswitch | 4 relaisuitgangscontacten |
Contactmateriaal | AgSnO2 (vanaf HW03) AgCuNi +0,2 ... 0,4 μm Au (tot HW02) |
Schakelspanning | min. 12 V AC/DC (vanaf HW 03) |
min. 5 V AC/DC (tot HW02) | |
max. 250 V AC/DC (Voor modules vanaf HW03 zie hoofdstuk "Relaisgegevens" in het handboek.) | |
Schakelstroom | min. 3 mA (vanaf HW 03) |
min. 5 mA (tot HW02) | |
schakelvermogen | min. 60 mW |
Schakelvermogen volgens IEC 60947-5-1 | 2 A (AC15) |
4 A (DC13) | |
Continue grensstroom | 4 A (zie derating) |
Levensduur mechanisch | 10x 106 schakelingen |
uitgangszekering | 4 A (gL/gG) |
statusindicatie | 4 x led (groen) |
melden | |
beschrijving van de uitgang | digitaal |
Aantal uitgangen | 4 |
Spanning | 24 V DC (voeding via A1/A2) |
Continue grensstroom | 50 mA |
beveiligingsschakeling | ja, binnen de bedrijfsspanningsgrenzen |
beveiliging tegen kortsluiting | ja |
Aansluittechniek | |
steekbaar | ja |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Striplengte | 7 mm |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Breedte | 22,5 mm |
Hoogte | 99 mm |
diepte | 114,5 mm |
Kleur | geel |
materiaal behuizing | onversterkt polyamide PA |
Veiligheidstechnische gegevens | |
stop-categorie | 0 |
Veiligheidstechnische gegevens: EN ISO 13849 | |
Categorie | 1 (1-kanaals parametrering) |
4 (2-kanaals parametrering) | |
Performance Level (PL) | c (1-kanaals parametrering) |
e (2-kanaals parametrering) | |
Veiligheidstechnische gegevens: EN 50156 | |
Safety Integrity Level (SIL) | max. 3 (referentie IEC 61508) |
Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 (1-kanaals parametrering) |
3 (2-kanaals parametrering) | |
Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 (1-kanaals parametrering) |
3 (2-kanaals parametrering) | |
Veiligheidstechnische gegevens: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 (1-kanaals parametrering) |
3 (2-kanaals parametrering) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 55 °C (zie derating) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Inzethoogte | max. 2000 m (zie bijlage „Toepassing van PSRtrisafe-modulen met hoogten van meer dan 2000 m boven zeespiegel") |
Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel) |
schok (bedrijf) | 10g (Δt = 11 ms, drie schokken in elke richting) |
10g (Δt = 16 ms, continue schokken, 1000 schokken in elke richting) | |
trillingen (bedrijf) | 2g |
Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 108 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (tot max. 3500 m boven zeeniveau) |
lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
normen / bepalingen | DIN EN 50178 |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | op horizontale montagerail |
Artikelnummer | 2986096 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNA332 |
Productcode | DNA332 |
GTIN | 4046356536554 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 201,1 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 140 g |
Douanetariefnummer | 85371098 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) |
Compatibele producten
-
PSR-TRISAFE STARTER KIT - Starterkit 2986300
-
IFS-CONFSTICK - Geheugenmodule 2986122
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB-kabel 2986135
-
SAFECONF - Configuratiepakket 2986119
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Montagerail-busconnector 2707437
-
PSR-TBUS - Montagerail-busconnector 2890425
-
PSR-FTB/20/86 - Filtermoduul 2904477
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - Filtermoduul 2904476
-
COPYSTATION - IFS - Kopieer- en wisstation 2901985
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Data-interface 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Data-interface 2901528
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Data-interface 2901988
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Data-interface 2904472
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Data-interface 2297620
-
PSR-TBUS - 1PCS - Montagerail-busconnector 1326060
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem