Het veiligheidsmoduul is een uitgangsmoduul uit de productfamilie Inline voor toepassing op een willekeurige plaats in een SafetyBridge-, INTERBUS-Safety- of PROFIsafe-systeem. De overdrachtssnelheid kan met behulp van een schakelaar op het veiligheidsmoduul op 500 kBaud of 2 MBaud worden ingesteld. Binnen een station dient standaard met één overdrachtssnelheid te worden gewerkt. Het moduul beschikt over vier veilige relaisuitgangen met elk twee relaiscontacten.
IB IL 24 PSDOR 4-PAC
-
Veiligheidsmodule
2985864
Veiligheidsgericht decentraal relaisuitgangsmoduul, beschermklasse IP20, voor SafetyBridge-, INTERBUS-Safety- en PROFIsafe-systemen. Het moduul beschikt over 4 veilige relaisuitgangen met elk twee contacten.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Breedte | 73,2 mm |
Hoogte | 119,8 mm |
diepte | 71,5 mm |
aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Afmetingen |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Inline-localbus | |
Aantal kanalen | 2 |
Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
overdrachtssnelheid | 500 kBit/s / 2 MBit/s (omschakelbaar) |
Moduul | |
ID-code (dec.) | 167 |
ID-code (hex) | A7 |
Lengtecode (hex) | 04 |
Lengtecode (dec) | 04 |
procesdatakanaal | 8 byte |
ingangsadressen | 8 byte ((Bedrijfstoestand: SafetyBridge)) |
uitgangsadressen | 8 byte ((Bedrijfstoestand: SafetyBridge)) |
Registerlengte | 8 byte |
vraag naar parameterdata | 1 byte ((Bedrijfstoestand: SafetyBridge)) |
behoefte aan configuratiegegevens | 5 byte ((Bedrijfstoestand: SafetyBridge)) |
relais | |
Aantal uitgangen | 4 (Veiligheidsrelais met telkens 2 gedwongen contacten) |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Type contactswitch | maakcontact |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Inline |
toepassing | Functionele veiligheid |
PROFIsafe | |
bouwvorm | modulair |
overdrachtsmedium | Koper |
Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
voedingsspanning | 7,5 V DC (zie veiligheidstechnische gegevens) |
stroomopname | max. 360 mA |
Potentialen: voedingsspanning voor het hoofdcircuit (UM) | |
voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | max. 0,03 A |
typ. 30 mA (uitgangen actief; plus stroom van de actoren) | |
Potentialen: voeding van het segmentcircuit (US) | |
voedingsspanning | 24 V |
Voeding: moduulelektronica | |
voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
Testspanning: 5 V-voeding inkomende remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 5 V-voeding uitgaande remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica) / 24 V-voeding (periferie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-voeding (UM, US), GND, pulsuitgangen/7,5 V-voeding (buslogica), relaisuitgangen | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: relaisuitgangen COMBICON X3 / relaisuitgangen COMBICON X4, relaisuitgangen Inline-stiftconnectoren,7,5 V-voeding (buslogica)/24 V-voeding (UM, US), GND, pulsuitgangen, FE | 2500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: relaisuitgangen COMBICON X4 / relaisuitgangen COMBICON X3, relaisuitgangen Inline-stiftconnectoren,7,5 V-voeding (buslogica), 24 V-voeding (UM, US), GND, pulsuitgangen, | 2500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | Inline-connector |
steekbaar | ja |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
Inline-connector | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
beschermklasse | IP20 |
Luchtdruk (bedrijf) | 80 kPa ... 108 kPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (tot max. 3500 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 85 % (Tref binnen het toelaatbare temperatuurbereik geschikte maatregelen tegen een verhoogde luchtvochtigheid.) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 85 % (Tref binnen het toelaatbare temperatuurbereik geschikte maatregelen tegen een verhoogde luchtvochtigheid.) |
beveiligingsklasse | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2985864 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNA432 |
Productcode | DNA432 |
GTIN | 4046356131599 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 461,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 386 g |
Douanetariefnummer | 85389091 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 5bafe3f4-7fc1-4e11-acb1-6ed436545098 |
Compatibele producten
Uw voordelen
SIL˽3 volgens IEC/EN˽61508
SIL 3 volgens EN IEC 62061
PL e volgens EN ISO 13849-1
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem