Het veiligheidsmoduul is een ingangsmoduul uit de productfamilie Inline voor toepassing op een willekeurige plaats in een SafetyBridge-, INTERBUS-Safety- of PROFIsafe-systeem. De overdrachtssnelheid kan met behulp van een schakelaar op het veiligheidsmoduul op 500 kBaud of 2 MBaud worden ingesteld. Binnen een station dient standaard met één overdrachtssnelheid te worden gewerkt. Het moduul beschikt over vier veilige digitale ingangen bij een tweekanaals aansluiting of acht digitale ingangen bij een eenkanaals aansluiting.
IB IL 24 PSDI 8-PAC
-
Veiligheidsmodule
2985688
Veiligheidsgericht digitaal ingangsmoduul, beschermklasse IP20, voor het SafetyBridge-, INTERBUS-Safety- en PROFIsafe-systeem. Het moduul beschikt over 4 veilige digitale ingangen bij een 2-kanaals aansluiting of 8 veilige digitale ingangen bij een 1-kanaals aansluiting
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 48,8 mm |
Hoogte | 119,8 mm |
diepte | 71,5 mm |
aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Afmetingen |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Inline-localbus | |
Aantal kanalen | 2 |
Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
overdrachtssnelheid | 500 kBit/s / 2 MBit/s (omschakelbaar) |
Moduul | |
ID-code (dec.) | 163 |
ID-code (hex) | A3 |
Lengtecode (hex) | 04 |
Lengtecode (dec) | 04 |
procesdatakanaal | 8 byte |
ingangsadressen | 8 byte ((Bedrijfstoestand: SafetyBridge)) |
uitgangsadressen | 8 byte ((Bedrijfstoestand: SafetyBridge)) |
Registerlengte | 8 byte |
vraag naar parameterdata | 1 byte ((Bedrijfstoestand: SafetyBridge)) |
behoefte aan configuratiegegevens | 5 byte ((Bedrijfstoestand: SafetyBridge)) |
Digitaal: | |
benaming ingang | Digitale ingangen |
beschrijving van de ingang | IEC 61131-2 type 3 |
Aantal ingangen | 4 (bij 2-kanaals gebruik) |
8 (bij 1-kanaals gebruik) | |
kabellengte | max. 200 m (van pulsuitgang tot aan de veilige ingang (totaal van heen- en terugweg)) |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aansluittechniek | 2-, 3-, 4-draads |
ingangsspanning | 24 V DC (via pulsuitgangen UT1 en UT2 of externe voeding) |
Ingangsspanningsbereik | -3 V DC ... 30 V DC |
ingangsspanningsbereik "0"-signaal | -3 V DC ... 5 V DC |
ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 11 V DC ... 30 V DC |
typische ingangsstroom per kanaal | 4,2 mA (bij 24 V) |
aanspreektijd typ. | zie technische gegevens |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Inline |
toepassing | Functionele veiligheid |
bouwvorm | modulair |
overdrachtsmedium | Koper |
Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
voedingsspanning | 7,5 V DC (zie veiligheidstechnische gegevens) |
stroomopname | max. 180 mA |
Potentialen: voedingsspanning voor het hoofdcircuit (UM) | |
voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | max. 825 mA (zie veiligheidstechnische gegevens) |
typ. 25 mA (plus stroomopname van de ingangen bij voeding via de pulsuitgangen, plus stroomopname van de aangesloten initiatoren bij voeding via de pulsuitgangen) | |
Voeding: moduulelektronica | |
voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
Testspanning: 5 V-voeding inkomende remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 5 V-voeding uitgaande remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica) / 24 V-voeding (periferie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-voeding (periferie) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | Inline-connector |
steekbaar | ja |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
Inline-connector | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
beschermklasse | IP20 |
Luchtdruk (bedrijf) | 80 kPa ... 108 kPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (tot max. 3500 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 85 % (Tref binnen het toelaatbare temperatuurbereik geschikte maatregelen tegen een verhoogde luchtvochtigheid.) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 85 % (Tref binnen het toelaatbare temperatuurbereik geschikte maatregelen tegen een verhoogde luchtvochtigheid.) |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2985688 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNA421 |
Productcode | DNA421 |
GTIN | 4046356131582 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 350,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 349,4 g |
Douanetariefnummer | 85389091 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | aa3b175d-1dc9-4105-81b3-1536a8212398 |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 15,87 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
SIL˽3 volgens IEC/EN˽61508
SIL 3 volgens EN IEC 62061
PL e volgens EN ISO 13849-1
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem