Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PC WORX BASIC LIC - Programmeersoftware
2985275

Softwarepakket voor PC-gebaseerde automatiseringssystemen, PC WORX BASIC-licentie, bevat alle 5 de IEC-talen zonder MSFC-compiler, max. 2048 byte in- en uitgangsgegevens, versiespecifieke licentiecode

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Een programmeeromgeving voor alle Phoenix Contact-besturingen
Wereldwijd uniforme bediening dankzij programmering volgens IEC 61131
Snelle inbedrijfstelling en programmering dankzij omvangrijke standaardbibliotheken
Geïntegreerde veldbus- en netwerkconfiguratie
Applicatiegericht uit te breiden met bijpassende functiebouwstenen
Geïntegreerde diagnose en monitoring
Standaard ondersteuning van drag & drop
Comfortabele gebruik van het apparaat door geïntegreerde PROFINET-, PROFIBUS-, INTERBUS- alsmede Modbus-TCP-configuratie en -adressering
Wijzigingen in de programmering ook bij draaiende besturing
Open interfaces voor EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Geïntegreerde simulatie-omgeving