Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 5/ACT - Solid-state-relaismodule
2982786

PLC-INTERFACE voor uitgangsfuncties, bestaande uit basisklem PLC-BSC.../ACT met schroefaansluiting en steekbaar miniatuur-solid-state-relais, voor montage op montagerail NS 35/7,5, 1 maakcontact, ingang: 24 V DC, uitgang: 3 ... 33 V DC/5 A

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

PLC-actorserie met vermogens-solid-state-relais voor de koppeling van besturing en actoren zoals motoren, relais, ventielen etc.