Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PSR-SCP- 24DC/ESD/4X1/30 - Veiligheidsrelais
2981800

Veiligheidsrelais voor noodstop- en beveiligingsdeurbewaking tot SIL 3 of categorie 4, PL e conform EN ISO 13849, automatische of handmatige activering, 2 maakcontacten met afvalvertraging van 0,1 s ... 30 s, steekbare schroefaansluitklem

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Max. 3 onvertraagde en 2 afvalvertraagde contacten
Handmatig bewaakte en automatische activering
Tot Cat. 3/4 en PL d/e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
Voor nood-uit- en beveiligingsdeurbewaking alsmede voor de verwerking van lichtschermen
1- en 2-kanaals aansturing
Beveiligingsetiketten tegen manipulatie van de ingestelde tijd (PSR-ESD-300) resp. elektronische manipulatieBeveiliging (PSR-ESD-30)
Vaste vertragingstijden van 0,1 s  ... 30 s