PSR-SPP- 24DC/URD3/4X1/2X2
-
Uitbreidingsmodule
2981525
1-kanaals contactuitbreiding met TBUS-interface, 4 maakcontacten, 1 verbreekcontact, 1 retourmeldcircuit, instelbaar van 0,5 ... 30 sec. afvalvertraagd, cat. 3, PL e volgens EN ISO 13849, breedte: 22,5 mm, steekbare push-in-klem
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | Veiligheidsrelais |
Productfamilie | PSRclassic |
toepassing | Uitbreidingsmodule |
Aansturing | 1-kanaals |
Levensduur mechanisch | ca. 107 schakelingen |
relaistype | Elektromechanisch relais met geforceerde contacten volgens IEC/EN 61810-3 |
Isolatie-eigenschappen | |
overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 2 |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,02 W |
nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
Nominale isolatiespanning | 250 V |
Impulsspanningsbestendigheid / Isolatie | 4 kV / basisisolatie (veilige scheiding, verhoogde isolatie en 6 kV tussen ingangscircuit/verbreekcontacten en vrijgavecircuits) |
Algemeen | |
Nominale ingangsspanning UN | 24 V DC |
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,85 ... 1,1 |
typische ingangsstroom bij UN | 84 mA |
aanspreektijd typ. | 20 ms |
afvaltijdbereik typ. | 0,5 s ... 38 s ±20 % (BG-toelating tot max. 30 s) |
Hersteltijd | 1 s |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; suppressordiode |
zekering; PTC-weerstand | |
bedrijfsspanningsindicatie | led groen |
statusindicatie | Led (groen) |
Type contactswitch | 4 onvertraagde vrijgavecircuits |
1 meldcircuit, onvertraagd | |
1 retourmeldcircuit, vertraagd | |
Contactmateriaal | AgSnO2 |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC |
schakelspanning minimaal | 15 V AC/DC |
Continue grensstroom | 6 A (maakcontact) |
3 A (Verbreekcontact) | |
inschakelstroom maximaal | 6 A (maakcontact) |
3 A (Verbreekcontact) | |
min. inschakelstroom | 25 mA |
kwadr. totale stroom | 50 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32 + I42) |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 114 W (24 V DC, τ = 0 ms, verbreekcontact 65/66: 72 W) |
288 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
77 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms, verbreekcontact 65/66: 750 VA) | |
Maximaal afschakelvermogen (inductieve belasting) | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
schakelvermogen minimaal | 0,4 W |
schakelvermogen (360/h schakelingen) | 6 A (24 V DC) |
5 A (230 V AC) | |
schakelvermogen (3600/h schakelingen) | 3 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
uitgangszekering | 10 A gL/gG NEOZED (maakcontact) |
4 A gL/gG NEOZED (Verbreekcontact) |
Aansluittechniek | |
steekbaar | ja |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (alleen in combinatie met CRIMPFOX 6) |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (alleen in combinatie met CRIMPFOX 6) |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Breedte | 22,5 mm |
Hoogte | 112 mm |
diepte | 114,5 mm |
Kleur (Behuizing) | geel (RAL 1018) |
materiaal behuizing | PA |
Veiligheidstechnische gegevens | |
stop-categorie | 1 |
Veiligheidstechnische gegevens: EN ISO 13849 | |
Categorie | 3 (in combinatie met een geschikte analyzer) |
Performance Level (PL) | e (in combinatie met een geschikte analyzer) |
Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in combinatie met een geschikte analyzer) |
Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in combinatie met een geschikte analyzer) |
Veiligheidstechnische gegevens: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in combinatie met een geschikte analyzer) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Inzethoogte | max. 2000 m (via NN) |
Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2981525 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNA233 |
Productcode | DNA233 |
GTIN | 4017918996819 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 233,18 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 168,02 g |
Douanetariefnummer | 85371098 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 34, 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 9523db36-0851-4e1c-ac0e-e3555eac1c4f |
Compatibele producten
Uw voordelen
Tot Cat. 3/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
Steeds met 4 vrijgave-, 1 meld- en 1 retourmeldcircuit, allen afvalvertraagd
1-kanaals aansturing
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem