PSR-SPP-24DC/ESD/5X1/1X2/300
-
Veiligheidsrelais
2981431
Veiligheidsrelais voor noodstop- en branddeurbewaking tot SIL 3 of cat. 4, PL e (EN ISO 13849), 1- of 2-kanaals aansturing, automatische of handmatige activering, 3 maakcontacten, 1 verbreekcontact, 2 maakcontacten afvalvertraagd 0,2 s ... 300 s, steekbare push-in-klem
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | Veiligheidsrelais |
Productfamilie | PSRclassic |
toepassing | nood-uit |
beveiligingsdeuren | |
lichtscherm | |
Aansturing | 1- en 2-kanaals |
Levensduur mechanisch | 10x 106 schakelingen |
relaistype | Elektromechanisch relais met geforceerde contacten volgens IEC/EN 61810-3 |
Isolatie-eigenschappen | |
overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 2 |
nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
Nominale isolatiespanning | 250 V AC |
Impulsspanningsbestendigheid / Isolatie | basisisolatie 4 kV: tussen alle stroomcircuits en behuizing veilige scheiding, verhoogde isolatie 6 kV: tussen 13/14, 23/24, 33/34 en de resterende stroomcircuits tussen 13/14, 23/24, 33/34 onderling |
Algemeen | |
nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V DC -15 % / +10 % |
vermogensopname naar US | typ. 3,72 W |
nominale stuurvoedingsstroom IS | typ. 155 mA |
Inschakelstroom | 200 mA (aan US) |
< 40 mA (bij Us/Ix aan S10) | |
< 150 mA (bij Us/Ix aan S12) | |
> -60 mA (bij Us/Ix aan S22) | |
< 40 mA (bij Us/Ix aan S34) | |
< 40 mA (bij US/Ix aan S35) | |
stroomopname | < 40 mA (bij Us/Ix aan S10) |
< 50 mA (bij Us/Ix aan S12) | |
> -40 mA (bij Us/Ix aan S22) | |
0 mA (bij Us/Ix aan S34) | |
< 5 mA (bij US/Ix aan S35) | |
spanning bij ingangs-, start- en retourmeldcircuit | 24 V DC -15 % / +10 % |
filtertijd | 1 ms (op A1 bij spanningsonderbrekingen bij Us) |
max. 1,5 ms (op S10, S12; testpulsbreedte) | |
7,5 ms (op S10, S12; testpulssnelheid) | |
testpulssnelheid = 5 x testpulsbreedte | |
aanspreektijd typ. | < 600 ms (automatische start) |
< 70 ms (handmatige start) | |
aanspreektijd typ. bij Us | < 600 ms (bij aansturing via A1) |
afvaltijd typ. | < 20 ms (bij aansturing via S11/S12 en S21/S22) |
< 20 ms (bij aansturing via A1) | |
gelijktijdigheid | ∞ |
Hersteltijd | < 1 s |
schakelfrequentie maximaal | 0,5 Hz |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; suppressordiode |
max. toelaatbare totale leidingweerstand | ca. 22 Ω (ingangs- en startcircuit bij US) |
bedrijfsspanningsindicatie | 1 x led (groen) |
statusindicatie | 4 x led (groen) |
Type contactswitch | 5 vrijgavecircuits |
1 meldcircuit | |
Contactmateriaal | AgSnO2 |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC (neem de belastingscurve in acht) |
schakelspanning minimaal | 5 V AC/DC |
Continue grensstroom | 6 A (maakcontact, let op derating) |
6 A (Verbreekcontact) | |
inschakelstroom maximaal | 20 A (Δt 100 ms, onvertraagde contacten) |
8 A (vertraagde contacten) | |
min. inschakelstroom | 10 mA |
kwadr. totale stroom | 55 A2 (rekening houden met derating) |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
288 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
110 W (110 V DC, τ = 0 ms, vertraagde contacten: 77 W) | |
88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms, vertraagde contacten: 2000 VA) | |
Maximaal afschakelvermogen (inductieve belasting) | 42 W (24 V DC, τ = 40 ms, vertraagde contacten: 48 W) |
42 W (48 V DC, τ = 40 ms, vertraagde contacten: 40 W) | |
42 W (110 V DC, τ = 40 ms, vertraagde contacten: 35 W) | |
42 W (220 V DC, τ = 40 ms, vertraagde contacten: 33 W) | |
schakelvermogen minimaal | 50 mW |
schakelvermogen (360/h schakelingen) | 4 A (24 V DC) |
4 A (230 V AC) | |
schakelvermogen (3600/h schakelingen) | 2,5 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
uitgangszekering | 10 A gL/gG (maakcontact) |
6 A gL/gG (Verbreekcontact) |
Aansluittechniek | |
steekbaar | ja |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (alleen in combinatie met CRIMPFOX 6) |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (alleen in combinatie met CRIMPFOX 6) |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 112 mm |
diepte | 114,5 mm |
Kleur (Behuizing) | geel (RAL 1018) |
materiaal behuizing | PBT |
Veiligheidstechnische gegevens | |
stop-categorie | 0 |
1 | |
Veiligheidstechnische gegevens: EN ISO 13849 | |
Categorie | 4 (Onvertraagde contacten) |
3 (vertraagde contacten) | |
Performance Level (PL) | e (voor vertraagde contacten PL d) |
Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (voor vertraagde contacten SIL 2) |
Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (voor vertraagde contacten SIL 2) |
Veiligheidstechnische gegevens: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (voor vertraagde contacten SIL 2) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 55 °C (rekening houden met derating) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Inzethoogte | ≤ 2000 m (via NN) |
Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
schokken | 15g |
trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2981431 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNA131 |
Productcode | DNA131 |
GTIN | 4017918975234 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 419,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 417,2 g |
Douanetariefnummer | 85371098 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | f52e6dc7-fc43-4307-ac98-19aa98af4ca4 |
Compatibele producten
Uw voordelen
Max. 3 onvertraagde en 2 afvalvertraagde contacten
Handmatig bewaakte en automatische activering
Tot Cat. 3/4 en PL d/e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
Voor nood-uit- en beveiligingsdeurbewaking alsmede voor de verwerking van lichtschermen
1- en 2-kanaals aansturing
Instelbare vertragingstijd van 0,2 s ... 300 s (24 standen)
Beveiligingsetiketten tegen manipulatie van de ingestelde tijd (PSR-ESD-300) resp. elektronische manipulatieBeveiliging (PSR-ESD-30)
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem