PSR-SCP-120UC/URM/5X1/2X2
-
Koppelrelais
2981402
Veilig koppelrelais met gedwongen contacten, 5 maakcontacten, 2 verbreekcontacten, 1-kanaals, steekbare schroefklem, breedte: 22,5 mm
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Producttype | Koppelrelais |
| Productfamilie | PSRclassic |
| toepassing | Veilig uitschakelen |
| High Demand | |
| Low Demand | |
| Aansturing | 1- en 2-kanaals |
| Levensduur mechanisch | 10x 106 schakelingen |
| relaistype | Elektromechanisch relais met geforceerde contacten volgens IEC/EN 61810-3 |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Tijden | |
| aanspreektijd typ. bij Us | typ. 20 ms (bij aansturing A1 bij Us) |
| afvaltijd typ. | 20 ms (bij aansturing A1 bij Us) |
| herstarttijd | < 1 s (starttijd) |
| Hersteltijd | < 500 ms |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 8,8 W (bij UB = 132 V DC, US = 120 V, IS = 11 mA, n = 1, IL² = 72 A², Rcontact = 0,1 ) |
| nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
| lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| Nominale isolatiespanning | 250 V |
| 250 V | |
| Impulsspanningsbestendigheid / Isolatie | 4 kV basisisolatie (4 kV veilige scheiding, verhoogde isolatie tussen A1/A2, 13/14, 23/24, 33/34 naar 43/44, 53/54, 61/62, 71/72) |
| Voeding | |
| nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 120 V AC/DC -20 % ... +10 % |
| nominale stuurvoedingsstroom IS | typ. 11 mA |
| vermogensopname naar US | typ. 1,32 W |
| Inschakelstroom | typ. 600 mA (Δt = 200 µs bij Us) |
| beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; Varistor |
| relais: Vrijgavecircuits (13/14, 23/24, 33/34, 43/44, 53/54) | |
| Aantal uitgangen | 5 |
| Type contactswitch | 5 vrijgavecircuits |
| Contactmateriaal | AgSnO2 |
| schakelvermogen | min. 50 mW |
| Inschakelstroom | max. 6 A |
| Schakelvermogen volgens IEC 60947-5-1 | 3 A (AC15, 250 V) |
| 3 A (DC13, 24 V) | |
| schakelvermogen (360/h schakelingen) | 4 A (AC15, 250 V) |
| 4 A (DC13, 24 V) | |
| Continue grensstroom | 6 A (maakcontact) |
| 3 A (Verbreekcontact) | |
| kwadr. totale stroom | 72 A2 (rekening houden met derating) |
| schakelfrequentie | max. 0,5 Hz |
| Levensduur mechanisch | 107 schakelingen |
| Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 144 W (maakcontact, 24 V DC, τ = 0 ms) |
| 288 W (maakcontact, 48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 240 W (maakcontact, 60 V DC, τ = 0 ms) | |
| 110 W (maakcontact, 110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (maakcontact, 220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 1380 W (maakcontact, 250 V AC, τ = 0 ms) | |
| Maximaal afschakelvermogen (inductieve belasting) | 42 W (maakcontact, 24 V DC, τ = 40 ms) |
| 42 W (maakcontact, 48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 42 W (maakcontact, 60 V DC, τ = 40 ms) | |
| 42 W (maakcontact, 110 V DC, τ = 40 ms) | |
| 42 W (maakcontact, 220 V DC, τ = 40 ms) | |
| uitgangszekering | 6 A gL/gG NEOZED (Verbreekcontact) |
| 4 A gL/gG NEOZED (Maakcontact, Low-Demand) | |
| 10 A gL/gG NEOZED (maakcontact) | |
| relais: Retourmeldcircuits (61/62, 71/72) | |
| Aantal uitgangen | 2 |
| Type contactswitch | 2 retourmeldcircuits |
| Contactmateriaal | AgSnO2 |
| schakelvermogen | min. 50 mW |
| Inschakelstroom | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Schakelvermogen volgens IEC 60947-5-1 | 3 A (DC13, 24 V) |
| 3 A (AC15, 250 V) | |
| schakelvermogen (360/h schakelingen) | 4 A (DC13, 24 V) |
| 4 A (AC15, 250 V) | |
| Continue grensstroom | 6 A (maakcontact) |
| 3 A (Verbreekcontact) | |
| kwadr. totale stroom | 72 A2 (zie derating) |
| Levensduur mechanisch | 107 schakelingen |
| uitgangszekering | 6 A gL/gG NEOZED (maakcontact) |
| 4 A gL/gG NEOZED (Verbreekcontact, Low-Demand) | |
| 10 A gL/gG NEOZED (maakcontact) | |
| Aansluittechniek | |
| steekbaar | ja |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Striplengte | 7 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aanhaalmoment | 0,6 Nm |
| bedrijfsspanningsindicatie | 1 x led (groen) |
| Breedte | 22,5 mm |
| Hoogte | 114,5 mm |
| diepte | 99 mm |
| Kleur (Behuizing) | geel (RAL 1018) |
| materiaal behuizing | PA |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| stop-categorie | 0 |
| Veiligheidstechnische gegevens: EN ISO 13849 | |
| Categorie | 1 |
| Performance Level (PL) | c |
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 1 |
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 1 |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 1 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Inzethoogte | ≤ 2000 m (via NN) |
| Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
| schokken | 15g (bij belasting door trillingen zijn contactreacties tot een duur van 2 ms mogelijk.) |
| trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g (Bij belasting door trillingen zijn contactreacties tot een duur van 1 ms mogelijk.) |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| normen / bepalingen | DIN EN 50178 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | verticaal of horizontaal |
| Artikelnummer | 2981402 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNA162 |
| Productcode | DNA162 |
| GTIN | 4017918944179 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 177,03 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 150,18 g |
| Douanetariefnummer | 85364900 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 581de417-8684-461b-ba17-b89ee96108ac |
Compatibele producten
Uw voordelen
Geschikt tot categorie 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN IEC 62061), SIL 1 (IEC 61508)
Betrouwbare feedback door overeenkomstig EN 50205 gedwongen meldcontact
Eenvoudige Proof Test volgens IEC 61508 via geïntegreerd meldcontact
1- of 2-kanaals aansturing
5 vrijgavecircuits, 2 retourmeldcircuits
120 V-variant
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem