PSR-SCF-120UC/URM/2X21
-
Koppelrelais
2981376
Veilig koppelrelais met gedwongen contacten, 2 wisselcontacten, 1-kanaals, vaste schroefklem, breedte: 17,5 mm
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Geschikt tot categorie 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN IEC 62061), SIL 1 (IEC 61508)
Betrouwbare feedback door overeenkomstig EN 50205 gedwongen meldcontact
Eenvoudige Proof Test volgens IEC 61508 via geïntegreerd meldcontact
1- of 2-kanaals aansturing
2 wisselcontacten (EN 50205 type B)
120 V-variant