Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PSR-SPP- 24UC/ESL4/3X1/1X2/B - Veiligheidsrelais
2981062

Veiligheidsrelais voor noodstop, veiligheidsdeuren en lichtschermen tot SIL 3, cat. 4, PL e, 1- of 2-kanaals aansturing, automatische of handmatige, bewaakte start, 3 vrijgavecircuits, US = 24 V DC, steekbare push-in klem

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Handmatig bewaakte en automatische activering
Tot cat. 4/PL e volgens ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
Drie vrijgave- en één meldcircuit
1- en 2-kanaals aansturing