PLC-SC-S/H
-
Schakelaar
2980733
PLC-INTERFACE, met geïntegreerde schakelaar (handbediening) met schroefaansluiting, voor montage op montagerail NS 35/7,5, ingangsspanning ≤ 72 V DC
Productdetails
Producttype | schakelaarmoduul |
Productfamilie | PLC-INTERFACE |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Isolatie-eigenschappen | |
Isolatie | Basisisolatie |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Onderhoudsstatus gegevens | |
datum laatste dataonderhoud | 21.03.2025 |
Nominale isolatiespanning | 85 V AC |
test-stootspanning | 0,5 kV |
schakelen | |
Schakelspanning maximaal | 72 V DC |
schakelspanning minimaal | 2 V DC |
inschakelstroom maximaal | 50 mA |
schakelstroom minimaal | 1 mA |
schakelingen maximaal | 100 (bij 72 V DC / 50 mA) |
10000 (bij 12 V DC / 100 mA) | |
isolatieweerstand | 100 MΩ |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkele adereindhuls) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-adereindhuls) | |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
Aanhaalmoment | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (In het algemeen dienen deze klemmen bij de aderaansluiting te worden ondersteund (met één hand vasthouden, behuizing ondersteunen)) |
Breedte | 6,2 mm |
Hoogte | 80 mm |
diepte | 90 mm |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V0 (Behuizing) |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
normen / bepalingen | IEC 60664 |
EN 50178 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2980733 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK622E |
Productcode | DK622E |
GTIN | 4046356051477 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 34,12 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 28,53 g |
Douanetariefnummer | 85364190 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371692 |
ECLASS-15.0 | 27371692 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002586 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
FBST 500-PLC RD - Eindloze insteekbrug 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Eindloze insteekbrug 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Eindloze insteekbrug 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Afzonderlijke insteekbrug 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Afzonderlijke insteekbrug 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2967688
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
PLC-ATP BK - Scheidingsplaat 2966841
-
PLC-ESK GY - Voedingsklem 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
Uw voordelen
Slechts 6,2 mm breed
Potentiaalvrij retourmeldcontact
Schroef- en push-in-aansluiting
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem