Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Solid-state-relaismodule
2980636

PLC-INTERFACE met elektronisch wisselcontact, bestaande uit basisklem PLC-BSC…/21 met schroefaansluiting en geïntegreerd miniatuur-solid-state-relais, voor montage op montagerail NS 35/7,5, 1 wisselcontact, ingang: 24 V DC, uitgang: 3 V DC ... 48 V DC/500 mA

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Slijtage- en dendervrij schakelen
Ongevoelig voor trillingen en schokken
Beveiligingsschakeling in de in- en uitgang
Statusindicatie
Elektronische wisselcontactuitgang tot 48 V DC/500 mA
Doorverbindingsmogelijkheid van naast elkaar liggende modulen