PLC-BSC-120UC/21HC/SO46
-
Relaissokkel
2980432
14 mm PLC-basisklem tegen stoorstromen resp. stoorspanningen aan de besturingszijde met schroefaansluiting, zonder relais- of solid-state-relaismontage, voor montage op montagerail NS 35/7,5, voor hoge continustromen, 1 wisselcontact, ingangsspanning: 120 V AC
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
Producttype | Relaissokkel |
Productfamilie | PLC-INTERFACE |
toepassing | Filter tegen storingen |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
mogelijke bezetting | miniatuurrelais, REL-MR-110DC/21HC |
Isolatie-eigenschappen | |
Vervuilingsgraad | 3 |
beveiligingsschakeling | bruggelijkrichter; bruggelijkrichter |
RCZ-filter; RCZ-filter |
Nominale ingangsspanning UN | 120 V AC |
De nominale spanning van het opsteekbare elektromechanische relais of solid-state-relais (zie benodigd toebehoren) wijkt af van de nominale ingangsspanning van de contactdoos met geïntegreerde voorschakeling | |
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,85 ... 1,4 (bij 20 °C) |
typische ingangsstroom bij UN | 8,5 mA |
aanspreektijd typ. | 7 ms |
afvaltijd typ. | 10 ms |
Nominale ingangsspanning UN | 120 V AC |
De nominale spanning van het opsteekbare elektromechanische relais of solid-state-relais (zie benodigd toebehoren) wijkt af van de nominale ingangsspanning van de contactdoos met geïntegreerde voorschakeling | |
Relaisbezetting | |
Nominale ingangsspanning UN | 120 V AC |
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,85 ... 1,4 |
typische ingangsstroom bij UN | 8,5 mA (50 Hz) |
9,5 mA (60 Hz) | |
aanspreektijd typ. | 8 ms |
afvaltijd typ. | 15 ms |
afvalspanning typ. | 45 V AC |
bedrijfsspanningsindicatie | led geel |
beveiligingsschakeling | bruggelijkrichter; bruggelijkrichter |
filter; filter | |
Optorelaisbezetting | |
bedrijfsspanningsindicatie | led geel |
beveiligingsschakeling | bruggelijkrichter; bruggelijkrichter |
filter; filter |
mogelijke bezetting | miniatuurrelais, REL-MR-110DC/21HC |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkele adereindhuls) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-adereindhuls) | |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
Aanhaalmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
statusindicatie | LED |
Breedte | 14 mm |
Hoogte | 80 mm |
diepte | 94 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V0 (Behuizing) |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
UKCA | |
Certificaat | UKCA-conform |
Scheepsbouw-toelating | |
Certificaat | TAE0000196 |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Trillingen | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
Laagspanningsrichtlijn | overeenkomstig NS-richtlijn |
normen / bepalingen | IEC/EN 60664-1 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2980432 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK623M |
Productcode | DK623M |
GTIN | 4017918921224 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 66,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 58,88 g |
Douanetariefnummer | 85364190 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371603 |
ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | c1a16e73-4005-4969-8ce3-4400c56baf56 |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
FBST 500-PLC RD - Eindloze insteekbrug 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Eindloze insteekbrug 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Eindloze insteekbrug 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Afzonderlijke insteekbrug 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Afzonderlijke insteekbrug 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Afzonderlijke insteekbrug 2967691
-
PLC-ATP BK - Scheidingsplaat 2966841
-
PLC-ESK GY - Voedingsklem 2966508
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zackband 1053001
-
ZB 10 CUS - Zackband 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Codering voor klemmen 1053438
-
UC-TM 10 - Codering voor klemmen 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Codering voor klemmen 0824605
-
UCT-TM 10 - Codering voor klemmen 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Codering voor klemmen 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Zackband 0812120
-
ZB 12 CUS - Zackband 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Zackband 0812146
-
UC-TM 12 - Codering voor klemmen 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Codering voor klemmen 0824613
-
UCT-TM 12 - Codering voor klemmen 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Codering voor klemmen 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
Uw voordelen
Hoge relaisafvalspanning
Ongevoelig voor stoorstromen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem