PLC-BSC-230UC/21/SO46
-
Relaissokkel
2980335
6,2 mm PLC-basisklem tegen stoorstromen resp. stoorspanningen aan de besturingszijde met schroefaansluiting, zonder relais- of solid-state-relaismontage, voor montage op montagerail NS 35/7,5, met geïntegreerd RCZ-filter, 1 wisselcontact, ingangsspanning: 230 V AC
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| Productfamilie | PLC-INTERFACE |
| toepassing | Filter tegen storingen |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| mogelijke bezetting | miniatuurrelais, REL-MR-60DC/21AU, REL-MR-60DC/21; miniatuuroptorelais, OPT-60DC/48DC/100, OPT-60DC/24DC/2, OPT-60DC/230AC/1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Vervuilingsgraad | 3 |
| beveiligingsschakeling | bruggelijkrichter; bruggelijkrichter |
| RCZ-filter; RCZ-filter |
| Nominale ingangsspanning UN | 230 V AC |
| 220 V DC | |
| De nominale spanning van het opsteekbare elektromechanische relais of solid-state-relais (zie benodigd toebehoren) wijkt af van de nominale ingangsspanning van de contactdoos met geïntegreerde voorschakeling | |
| 230 V AC | |
| 220 V DC | |
| De nominale spanning van het opsteekbare elektromechanische relais of solid-state-relais (zie benodigd toebehoren) wijkt af van de nominale ingangsspanning van de contactdoos met geïntegreerde voorschakeling | |
| Relaisbezetting | |
| Nominale ingangsspanning UN | 230 V AC |
| ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,78 ... 1,14 |
| typische ingangsstroom bij UN | 8,8 mA (50 Hz) |
| 10 mA (60 Hz) | |
| aanspreektijd typ. | 7 ms |
| afvaltijd typ. | 20 ms |
| afvalspanning typ. | 80 V AC |
| bedrijfsspanningsindicatie | led geel |
| beveiligingsschakeling | bruggelijkrichter; bruggelijkrichter |
| filter; filter | |
| Optorelaisbezetting | |
| Nominale ingangsspanning UN | 230 V AC |
| ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,8 ... 1,1 |
| typische ingangsstroom bij UN | 8,8 mA (50 Hz) |
| 10 mA (60 Hz) | |
| schakeldrempel "0"-signaal heeft betrekking op UN | ≤ 0,4 |
| aanspreektijd typ. | 6 ms |
| afvaltijd typ. | 10 ms |
| bedrijfsspanningsindicatie | led geel |
| beveiligingsschakeling | bruggelijkrichter; bruggelijkrichter |
| filter; filter | |
| mogelijke bezetting | miniatuurrelais, REL-MR-60DC/21AU, REL-MR-60DC/21; miniatuuroptorelais, OPT-60DC/48DC/100, OPT-60DC/24DC/2, OPT-60DC/230AC/1 |
| Schakelspanning maximaal | 48 V DC |
| schakelspanning minimaal | 3 V DC |
| Continue grensstroom | 100 mA |
| spanningsverlies bij max. continue grensstroom | < 1 V DC |
| uitgangsschakeling | 2-draads, massavrij |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
| overspanningsbeveiliging | |
| Schakelspanning maximaal | 30 V DC |
| schakelspanning minimaal | 3 V DC |
| Continue grensstroom | 3 A |
| spanningsverlies bij max. continue grensstroom | < 200 mV |
| inschakelstroom maximaal | 15 A (10 ms) |
| uitgangsschakeling | 2-draads, massavrij |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
| overspanningsbeveiliging | |
| Schakelspanning maximaal | 253 V AC (indien tussen dezelfde aansluitingen van naast elkaar liggende modulen de spanningen hoger zijn dan 250 V (L1, L2, L3) dient de scheidingsplaat PLC-ATP te worden geplaatst. Een doorverbinding van de potentialen kan dan m.b.v. FBST 8-PLC... of ...FBST 500... worden gemaakt.) |
| schakelspanning minimaal | 24 V AC |
| Continue grensstroom | 0,75 A |
| spanningsverlies bij max. continue grensstroom | < 1 V AC |
| inschakelstroom maximaal | 30 A (10 ms) |
| uitgangsschakeling | 2-draads, massavrij |
| beveiligingsschakeling | RCV-schakeling |
| lekstroom | < 1 mA |
| fasehoek cos phi min. | 0,5 |
| grensstroomintegraal | 4,5 A2s |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkele adereindhuls) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-adereindhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
| Aanhaalmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| statusindicatie | LED |
| Breedte | 6,2 mm |
| Hoogte | 80 mm |
| diepte | 94 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V0 (Behuizing) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| UKCA | |
| Certificaat | UKCA-conform |
| Scheepsbouw-toelating | |
| Certificaat | TAE0000196 |
| Schadelijke-gassentest | |
| Codering | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Scheepsbouwgegevens | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Trillingen | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
| Laagspanningsrichtlijn | overeenkomstig NS-richtlijn |
| normen / bepalingen | IEC/EN 60664-1 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2980335 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK622M |
| Productcode | DK622M |
| GTIN | 4017918895723 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 35,08 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 30,26 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | d16e42c1-db3e-45e5-9c8a-1c4e53bcccb5 |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 0,325 kg CO2e |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
FBST 500-PLC RD - Eindloze insteekbrug 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Eindloze insteekbrug 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Eindloze insteekbrug 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Afzonderlijke insteekbrug 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Afzonderlijke insteekbrug 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Afzonderlijke insteekbrug 2967691
-
PLC-ATP BK - Scheidingsplaat 2966841
-
PLC-ESK GY - Voedingsklem 2966508
-
PLC-V8/FLK14/IN - Systeemaansluiting 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Systeemaansluiting 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Systeemaansluiting 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Systeemaansluiting 2296087
-
PLC-FA-5X20 - Zekeringsadapter 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Zekeringsadapter 1186499
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Zekeringsadapter 1186508
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6 CUS - Zackband 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zackband 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Codering voor klemmen 1051430
-
UC-TM 6 - Codering voor klemmen 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Codering voor klemmen 0824589
-
UCT-TM 6 - Codering voor klemmen 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Codering voor klemmen 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
Uw voordelen
Hoge relaisafvalspanning
Ongevoelig voor stoorstromen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem