PLC-OSC-125DC/230AC/ 1 - Solid-state-relaismodule
2980063

PLC-INTERFACE, bestaande uit basisklem PLC-BSC.../21 met schroefaansluiting en steekbaar miniatuur-solid-state-relais, voor montage op montagerail NS 35/7,5, 1 maakcontact, ingangsspanning: 125 V DC, uitgang: 24-253 V AC/0,75 A

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Smalle bouwvorm
Efficiënte aansluiting op de systeembekabeling met V8-adapter
RT-III afgedicht solid-state-relais
Geïntegreerde ingangsschakeling
Functionele insteekbruggen
Hoog schakelvermogen
Nulspanningsschakelaar bij AC-uitgang