UMK- EC38/38-XOR
   - 
  Interfacemodul
    
      2976297
      
      
    
  
      Interfacemodule, aansluiting 1: EDAC- / ELCO-stiftconnector 1x 38-polig (ELCO-stiftconnector type 8016 / EDAC-stiftconnector type 516, rechts), aansluiting 2: schroefaansluiting 38-polig
Productdetails
| Producttype | Interfacemoduul | 
| Productfamilie | VARIOFACE | 
| aantal polen | 38 | 
| Bedrijfstoestand | 100 % ED | 
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
| Isolatie | functie-isolatie | 
| Overspanningscategorie | II | 
| Vervuilingsgraad | 2 | 
| bedrijfsspanning (AC) | ≤ 30 V AC | 
| bedrijfsspanning (DC) | ≤ 60 V DC | 
| stroom (per kanaal) | ≤ 2 A | 
| stroom (Totaalstroom) | ≤ 76 A | 
| lucht- en kruipwegen | |
| Nominale isolatiespanning | 85 V | 
| test-stootspanning | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) | 
| Aansluiting 1 (besturingsniveau) | |
| Aansluitmethode | EDAC- / ELCO-stiftconnector | 
| polarisatie | 1-1 | 
| Aantal Aansluitingen | 1 | 
| aantal polen | 38 | 
| Opmerking | ELCO-stiftconnector type 8016 / EDAC-stiftconnector type 516, rechts | 
| Rastermaat | 3,81 mm | 
| Aansluiting 2 (veldniveau) | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting | 
| Striplengte | 7 mm | 
| schroefdraad | M3 | 
| aantal polen | 38 | 
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² | 
| Aderdoorsnede massief (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² | 
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
| aderdoorsnede soepel (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² | 
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 | 
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm | 
| Rastermaat | 5,08 mm | 
| statusindicatie aanwezig | nee | 
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 101,25 mm | 
| Hoogte | 77 mm | 
| diepte | 57,22 mm | 
| Kleur | grijs (RAL 7042) | 
| isolatiemateriaal behuizingen | onversterkt polyamide PA | 
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse (Module) | IP00 | 
| beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 | 
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C | 
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C | 
| hoogtepositie | ≤ 2000 m | 
| UKCA | |
| Certificaat | UKCA-conform | 
| lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | EN IEC 60664-1 | 
| montagetechniek | Railmontage | 
| Inbouwpositie | willekeurig | 
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. | 
| Artikelnummer | 2976297 | 
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks | 
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks | 
| Verkoopcode | DK2186 | 
| Productcode | DK2186 | 
| GTIN | 4017918089320 | 
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 217,6 g | 
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 195,68 g | 
| Douanetariefnummer | 85366990 | 
| Land van herkomst | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 | 
| ECLASS-15.0 | 27141152 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 | 
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-E
               Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % | 
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
        
        Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem