UMK- 5 REL/KSR- 24/230/KRK-5S
-
Relaismodule
2973643
Klantspecifiek relaismoduul, met steeksokkels voor vijf kleinschaltrelais
Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| Producttype | Relaismoduul |
| Levensduur mechanisch | 3x 107 schakelingen |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen ingang/uitgang | |
| Isolatie | verhoogde isolatie |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen uitgang K10-K13 | |
| Isolatie | Basisisolatie |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| lucht- en kruipwegen ingang/uitgang | |
| Nominale isolatiespanning | 260 V |
| test-stootspanning | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
| lucht- en kruipwegen uitgang K10-K13 | |
| Nominale isolatiespanning | 260 V |
| test-stootspanning | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
| Nominale ingangsspanning UN | 24 V DC |
| ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,9 ... 1,1 |
| Ingangsspanningsbereik | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
| schakelen | |
| Type contactswitch | enkelvoudig contact, 1 wisselcontact |
| Contactmateriaal | AgNi |
| Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC |
| Continue grensstroom | 6 A (begrensd door de printbaanbreedten van de uitgang) |
| min. schakelvermogen | 3000 VA |
| Ingang | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| uitgang | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Breedte | 79 mm |
| Hoogte | 78 mm |
| diepte | 45 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP00 |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 (Inbouwpositie) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| lucht- en kruipwegen ingang/uitgang | |
| normen / bepalingen | DIN EN 50178: 1998-04 |
| lucht- en kruipwegen uitgang K10-K13 | |
| normen / bepalingen | DIN EN 50178: 1998-04 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2973643 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DK61Y1 |
| Productcode | DK61Y1 |
| GTIN | 4017918117566 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 220,133 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 214,95 g |
| Douanetariefnummer | 85364190 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 3915b487-4998-4926-8380-fadaea0037b5 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem