DEK-OV- 5DC/240AC/800
-
Solid-state-relaisklem
2964623
Vermogens-solid-state-relaisklem, ingang: 5 V DC, uitgang: 10-253 V AC/800 mA, klembreedte: 6,2 mm
Productdetails
| bestelinformatie: | De behuizing is aan één zijde open. De passende deksel is D-DEK 1,5 GN (2716949). |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Toepassing van EB 80-DIK...-bruggen in DEK-klemmen: als gevolg van vochtopname vanuit de omgevingslucht is een (geringe) uitzetting van de DEK-behuizingen mogelijk. Ook kan er sprake zijn van een ongunstige tolerantiespeling tussen een groter aantal DEK-klemmen en de EB 80-DIK...-brug. Daarom is het aanbevolen om bij toepassing van een EB 80-DIK...-brug deze na ca. 10 tot 12 DEK-klemmen te delen en in plaats van een draadbrug naar de volgende DEK-klem te gebruiken. |
| Producttype | Solid-state-relaismodule |
| Productfamilie | DEK |
| toepassing | Uitgangsfunctie |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Isolatie-eigenschappen: normen / bepalingen | |
| Isolatie | Basisisolatie |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Onderhoudsstatus gegevens | |
| datum laatste dataonderhoud | 15.09.2025 |
| Testspanning (ingang-uitgang) | 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min., ingang/uitgang) |
| Nominale ingangsspanning UN | 5 V DC |
| ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,8 ... 1,2 |
| Ingangsspanningsbereik | 4 V DC ... 6 V DC |
| schakeldrempel "0"-signaal heeft betrekking op UN | ≤ 0,4 |
| schakeldrempel "1"-signaal heeft betrekking op UN | ≥ 0,8 |
| typische ingangsstroom bij UN | 10,2 mA |
| inschakeltijd typ. | < 10 ms |
| uitschakeltijd typ. | < 10 ms |
| bedrijfsspanningsindicatie | led geel |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode |
| overspanningsbeveiliging | |
| overdrachtsfrequentie | 10 Hz |
| Type contactswitch | 1 maakcontact |
| Type digitale uitgang | elektronisch |
| uitgangsspanningsbereik | 10 V AC ... 253 V AC (50/60 Hz) |
| Continue grensstroom | 0,8 A (zie deratingcurve) |
| inschakelstroom maximaal | 30 A (t = 10 ms) |
| belastingsstroom minimaal | 10 mA |
| lekstroom | 1,2 mA |
| stootstroom | 30 A (t = 10 ms) |
| fasehoek cos phi min. | 0,5 |
| grensstroomintegraal | 4,5 A2s |
| pieksperspanning | 600 V (periodieke pieksperspanning) |
| spanningsverlies bij max. continue grensstroom | ≤ 1 V |
| uitgangsschakeling | 2-draads, massavrij, nulspanningsschakelaar |
| beveiligingsschakeling | RCV-schakeling; RCV-schakeling |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
| Breedte | 6,2 mm |
| Hoogte | 80 mm |
| diepte | 56 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| normen / bepalingen | |
| normen / bepalingen | IEC 60947-5-1 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2964623 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK61A1 |
| Productcode | DK61A1 |
| GTIN | 4017918130909 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 21,071 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 21,071 g |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 863305d9-1fdf-4ae6-9ef3-1fc182b01e9e |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
EB 2- DIK RD - Inlegbrug 2716693
-
EB 3- DIK RD - Inlegbrug 2716745
-
EB 4- DIK RD - Inlegbrug 2716758
-
EB 5- DIK RD - Inlegbrug 2716761
-
EB 10- DIK RD - Inlegbrug 2716774
-
EB 80- DIK RD - Inlegbrug 2715953
-
EB 5- DIK BU - Inlegbrug 2716677
-
EB 10- DIK BU - Inlegbrug 2716680
-
EB 80- DIK BU - Inlegbrug 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Scheidingsplaat 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband 5060935
-
DIKD 1,5 - Initiator-/actorklem 2715979
Uw voordelen
Inlegbruggen EB-DIK
Actorvariant beschikbaar
Comfortabele codering en montage met aansluitklemmen
Slijtagevrij schakelen tot 24 V DC/10 A of 240 V AC/800 mA
Geïntegreerde uitgangsbeveiligingsschakeling
Nulspanningsschakelaar bij AC-uitgang
Statusindicatie
Geïntegreerde ingangsschakeling
Galvanische scheiding tussen ingang en uitgang tot 2,5 kVeff
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem