ELR W3/ 9-500
-
Omkeervermogensrelais
2964186
Elektronisch omkeervermogensrelais, voor directe aansturing van verbruikers in het 3-fase net, met lichtindicatie en beveiligingsschakeling, uitgang: 110-550 V AC/3 x 9 A
Productdetails
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
Producttype | Elektronische contactor |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Aantal fasen | 3 |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 13,5 W |
netsoort | 3-fase |
Testspanning (ingang-uitgang) | 2,5 kV (50 Hz, 60 s) |
omschakelfrequentie | ≤ 10 Hz (bij cos φ= 0,5) |
Besturen | |
benaming ingang | stuuringang rechts / links |
ruststroom | 40 mA |
nominale activeringsspanning UC | 24 V DC |
Bedieningsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
spanningsbereik gerelateerd aan UC | 0,8 ... 1,25 |
0,8 ... 1,25 | |
nominale activeringsstroom IC | 7,5 mA |
reactietijd tijdens normale werking | 50 ms |
50 ms | |
beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode |
overspanningsbeveiliging | |
bedrijfsspanningsindicatie | led groen |
Foutindicatie | led rood |
statusindicatie | led (geel) |
omschakelfrequentie | < 10 Hz (bij cos φ > 0,5) |
omschakeltijd RL/LL (inschakeltijd) | 20 ms |
AC-uitgang | |
nominale spanning Ue | 500 V AC |
Bedrijfsspanningsbereik | 110 V AC ... 550 V AC |
pieksperspanning | 1200 V |
netfrequentie | 50 Hz |
60 Hz | |
belastingsstroombereik | 150 mA ... 9 A (zie derating) |
lekstroom | typ. 7 mA |
restspanning | typ. 1,5 V |
stootstroom | 230 A (tp = 10ˆms, bij 25 °C) |
grensstroomintegraal | 265 A2s |
beveiligingsschakeling | RC-circuit; RC-circuit |
overspanningsbeveiliging | |
overspanningsbegrenzing | > 910 V |
stuurstroomcircuit | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 10 |
belastingscircuit | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 10 |
Breedte | 62 mm |
Hoogte | 84 mm |
diepte | 110 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
normen / bepalingen | EN 50178 |
EMC-bepalingen | |
normen / bepalingen | EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-4 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | rijgbaar met afstand > 20 mm |
Inbouwpositie | verticaal (montagerail horizontaal) |
Artikelnummer | 2964186 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK6841 |
Productcode | DK6841 |
GTIN | 4017918099398 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 778,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 662,22 g |
Douanetariefnummer | 85364900 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371003 |
ECLASS-15.0 | 27371003 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000066 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 8e03b027-f4a9-4108-8486-0785cf68b14e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Hoge schakelfrequentie
Geruisloos en slijtagevrij schakelen tot 500 V AC/9 A
Beveiligingsschakeling in de in- en uitgang
Lichtindicatie voor rechts- en linksom, voedingsspanning en ontoelaatbare aansturing
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem