PSR-SPP- 24UC/URM4/5X1/2X2 - Uitbreidingsmodule
2964005

1- of 2-kanaals contactuitbreiding, 5 maakcontacten, 1 verbreekcontact, 1 retourmeldcircuit, samen met basismodule tot cat. 4 PL e volgens EN ISO 13849 veilige scheiding, breedte: 35 mm, steekbare Push-in-klem

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Vijf vrijgave-, één meld- en één retourmeldcircuit
1- en 2-kanaals aansturing
Tot cat. 4/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508