Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PSR-SCP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B - Veiligheidsrelais
2963802

Veiligheidsrelais voor NOODSTOP en veiligheidsdeur SIL 1, categorie 1, PL c, afhankelijk van de applicatie tot SIL 3, categorie 4, PL e, 1-kanaals aansturing, 4 vrijgavecircuits, US = 24 V DC, steekbare schroefklemmen

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Tot cat. 1/PL  c conform ISO 13849-1, SIL 1 conform EN IEC 62061, SIL  1 conform IEC 61508
Afhankelijk van de toepassing tot cat. 4/PL e conform EN ISO 13849-1, SIL 3 conform EN IEC 62061, SIL 3 conform IEC 61508
Basisisolatie
1-kanaals aansturing