PSR-SCP- 24UC/URM/5X1/2X2
-
Koppelrelais
2963747
Veilig koppelrelais met gedwongen contacten, 5 maakcontacten, 2 verbreekcontacten, 1-kanaals, steekbare schroefklem, breedte: 22,5 mm
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | Koppelrelais |
Productfamilie | PSRclassic |
toepassing | Veilig uitschakelen |
High Demand | |
Low Demand | |
Aansturing | 1- en 2-kanaals |
Levensduur mechanisch | 10x 106 schakelingen |
relaistype | Elektromechanisch relais met geforceerde contacten volgens IEC/EN 61810-3 |
Isolatie-eigenschappen | |
overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 2 |
Tijden | |
herstarttijd | < 1 s (starttijd) |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 8,56 W (bij UB = 26,4 V DC, US = 24 V, IS = 47 mA, n = 1, IL² = 72 A², Rcontact = 0,1 ) |
nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
Nominale isolatiespanning | 250 V |
Impulsspanningsbestendigheid / Isolatie | Veilige scheiding 4 kV tussen alle stroomcircuits en behuizing |
Algemeen | |
nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V AC/DC -15 % / +10 % |
vermogensopname naar US | typ. 1,2 W |
nominale stuurvoedingsstroom IS | typ. 47 mA |
Ingangsspanningsbereik | 20,4 V AC/DC ... 26,4 V AC/DC |
Inschakelstroom | typ. 350 mA DC (Δt < 1 µs bij Us) |
typ. 350 mA AC (Δt = 2 ms bij Us) | |
aanspreektijd typ. bij Us | typ. 20 ms (bij aansturing via A1) |
afvaltijd typ. | typ. 20 ms (bij aansturing via A1) |
Hersteltijd | < 500 ms |
schakelfrequentie maximaal | 0,5 Hz |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; Varistor |
bedrijfsspanningsindicatie | 1 x led (groen) |
Type contactswitch | 5 vrijgavecircuits |
2 retourmeldcircuits | |
Contactmateriaal | AgSnO2 |
Schakelspanning maximaal | 230 V AC/DC (neem de belastingscurve in acht) |
schakelspanning minimaal | 5 V AC/DC |
Continue grensstroom | 6 A (maakcontact) |
3 A (Verbreekcontact) | |
inschakelstroom maximaal | 6 A |
min. inschakelstroom | 10 mA |
kwadr. totale stroom | 72 A2 |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 144 W (maakcontact, 24 V DC, τ = 0 ms) |
288 W (maakcontact, 48 V DC, τ = 0 ms) | |
240 W (maakcontact, 60 V DC, τ = 0 ms) | |
110 W (maakcontact, 110 V DC, τ = 0 ms) | |
88 W (maakcontact, 220 V DC, τ = 0 ms) | |
1380 VA (maakcontact, 230 V AC, τ = 0 ms) | |
Maximaal afschakelvermogen (inductieve belasting) | 42 W (maakcontact, 24 V DC, τ = 40 ms) |
42 W (maakcontact, 48 V DC, τ = 40 ms) | |
42 W (maakcontact, 60 V DC, τ = 40 ms) | |
42 W (maakcontact, 110 V DC, τ = 40 ms) | |
42 W (maakcontact, 220 V DC, τ = 40 ms) | |
schakelvermogen | min. 50 mW |
schakelvermogen (360/h schakelingen) | 4 A (24 V (DC13)) |
4 A (230 V (AC15)) | |
uitgangszekering | 10 A gL/gG (maakcontact) |
4 A gL/gG (maakcontact, voor Low-Demand-toepassingen) | |
6 A gL/gG (Verbreekcontact) |
Aansluittechniek | |
steekbaar | ja |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Striplengte | 7 mm |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,6 Nm |
Breedte | 22,5 mm |
Hoogte | 114,5 mm |
diepte | 99 mm |
Kleur (Behuizing) | geel (RAL 1018) |
materiaal behuizing | PA |
Veiligheidstechnische gegevens | |
stop-categorie | 0 |
Veiligheidstechnische gegevens: EN ISO 13849 | |
Categorie | 1 |
Performance Level (PL) | c |
Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 |
Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 |
Veiligheidstechnische gegevens | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Inzethoogte | max. 2000 m (via NN) |
Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
schokken | 15g (bij belasting door trillingen zijn contactreacties tot een duur van 2 ms mogelijk.) |
trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g (Bij belasting door trillingen zijn contactreacties tot een duur van 1 ms mogelijk.) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2963747 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNA162 |
Productcode | DNA162 |
GTIN | 4017918482145 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 175 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 150 g |
Douanetariefnummer | 85364900 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | c328abaf-6509-4510-9721-5efe6843df5a |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 2,829 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Geschikt tot categorie 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN IEC 62061), SIL 1 (IEC 61508)
Betrouwbare feedback door overeenkomstig EN 50205 gedwongen meldcontact
Eenvoudige Proof Test volgens IEC 61508 via geïntegreerd meldcontact
1- of 2-kanaals aansturing
5 vrijgavecircuits, 2 retourmeldcircuits
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem