EMG 17-REL/KSR-G 24/2E/SO38
-
Relais
2941646
Relaismoduul voor hoge continue stromen, met vast ingesoldeerd relais, contacten (AgSnO): gemiddelde tot grote vermogens, 1 maakcontact, ingangsspanning 24 V DC, continue grensstroom 10 A, met 2 ingangen voor hand/automatisch
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Te bevestigen op de gangbare EN-montagerails
Eenduidige klemmencodering met coderingsmateriaal van Phoenix Contact
Modulaire, op rail monteerbare behuizing EMG met een bouwbreedte van 17,5 mm
Comfortabele, steekbare behuizing
Servicevriendelijk