MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-SP - Voedingsscheidingsmoduul
2924236

Ex i-Meetwaardeomvormervoedings- en ingangsscheidingsversterker zendt voedingssignalen of actieve 0 mA / 4 mA ... 20 mA-signalen uit de explosiegevaarlijke omgeving galvanisch gescheiden naar twee belastingen in de veilige omgeving. aantal kanalen: 1, HART-transparant, Standaard configuratie, 3-weg-scheiding, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Push-in-aansluiting

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Ingang 0/4 mA ... 20 mA, intrinsiekveilig, [Ex ia], voedend en niet-voedend
Meetwaardeomvormer-voedingsspanning > 16 V
2 galvanisch gescheiden uitgangen 0/4 mA ... 20 mA (actief)
Bidirectionele HART-overdracht (beiDe Uitgangen)
Foutsignalering volgens NAMUR NE 43
SIL 2 volgens IEC/EN 61508
Veilige galvanische scheiding tussen ingang, uitgangen en voeding
Voeding mogelijk via montagerail-busconnector
Installatie in zone 2 toelaatbaar
Steekbare aansluitklemmen, push-in-aansluittechniek
Moduulbreedte: 12,5 mm
Geringe vermogensdissipatie
Hoge overdrachtsnauwkeurigheid