VAL-MS 750/30/3+0-FM
-
Overspanningsbeveiliging Type 2
2920272
Overspanningsbeveiliging voor 4-draads voedingssystemen (L1, L2, L3, PEN), bestaande uit basiselement met meldcontact en beveiligingsstekers, voor montage op NS 35.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Miljoenen malen beproefde kwaliteit in de meest uiteenlopende toepassingen
Snelle installatie met bruggen dankzij de in de industrie gebruikelijke bouwbreedte van 1 TE
Eenvoudige test en isolatiemeting dankzij uniform steekbare beveiligingsmodulen
Te gebruiken in krachtige industriële netwerken en windturbines (stator) door hoge nominale spanning