ME 12,5 OT-MSTBO SET
   - 
  Bovenste behuizingsdeel
    
      2907428
      
      
    
  
      Montagerailbehuizing, Set uit bovenste behuizingsdeel, 4 basiselementen voor printplaat (2-polig) en 4 printklemmen met schroefaansluiting (2-polig), breedte: 12,6 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 45,85 mm, kleur: groen (vergelijkbaar RAL 6021)
      Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
      Naar het noodzakelijke toebehoren
    
  Productdetails
| Montage-instructie | Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie. | 
| Producttype | Bovenste behuizingsdeel | 
| Behuizingstype | Montagerailbehuizing | 
| Behuizingsserie | ME | 
| Productfamilie | ME 12,5.. | 
| Max. aantal polen | 8 (rastermaat: 5 mm) | 
| Aantal rijen | 2 | 
| Ventilatieopening aanwezig | nee | 
| Maatschets | 
                 | 
            
| Breedte | 12,6 mm | 
| Hoogte | 99 mm | 
| diepte | 45,85 mm | 
| Diepte vanaf oplegvlak onderdeel | 38,5 mm | 
| Printplaatontwerp | |
| Printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm | 
| Kleur (Bovenste behuizingsdeel) | groen (RAL 6021) | 
| materiaal Bovenste behuizingsdeel | PA | 
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 | 
| CTI volgens IEC 60112 | 600 | 
| Oppervlakte-toestand | onbehandeld | 
| Trillingstest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 | 
| frequentie | 10 - 150 - 10 Hz | 
| sweep-snelheid | 1 octaaf/min. | 
| amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) | 
| Versnelling | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) | 
| testduur per as | 2,5 h | 
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as | 
| Gloeidraadtest | |
| testspecificatie | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 | 
| temperatuur | 850 °C | 
| inwerkingsduur | 30 s | 
| warmtebestendigheid/kogeldruktest | |
| testspecificatie | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 | 
| temperatuur | 125 °C | 
| Testduur | 1 h | 
| kracht | 20 N | 
| mechanische bestendigheid/valtrommel | |
| testspecificatie | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 | 
| valhoogte | 50 cm | 
| frequentie | 10 | 
| Schokken | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 | 
| schokvorm | halfsinus | 
| Versnelling | 15g | 
| schokduur | 11 ms | 
| Aantal schokken per richting | 3 | 
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) | 
| beschermklasse (IP-code) | |
| testspecificatie | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 | 
| Omgevingsomstandigheden | |
| Max. te bereiken IP-code | IP20 | 
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie) | 
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 55 °C | 
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C | 
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 80 % | 
| Aantal printplAatbevestigingen | 1 | 
| Type printplaatbevestiging | Inzet | 
| printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm | 
| montagetechniek | Vergrendeling met onderste behuizingsdeel | 
| verpakkingsmethode | verpakt in karton | 
| soort verpakking | Karton | 
| Artikelnummer | 2907428 | 
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks | 
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks | 
| Verkoopcode | ACHAAD | 
| Productcode | ACHAAD | 
| GTIN | 4017918131517 | 
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 27,5 g | 
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 25,94 g | 
| Douanetariefnummer | 85366990 | 
| Land van herkomst | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190401 | 
| ECLASS-15.0 | 27190401 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001031 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 | 
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % | 
Compatibele producten
- 
    
      
ME B-12,5 MSTBO GN - Blindstop 2906856
 - 
    
      
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Lichtgeleider 2202313
 - 
    
      
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Lichtgeleider 2202314
 - 
    
      
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Lichtgeleider 2202315
 - 
    
      
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Lichtgeleider 2202316
 - 
    
      
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Lichtgeleider 2202317
 - 
    
      
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Lichtgeleider 2202318
 - 
    
      
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Lichtgeleider 2202319
 - 
    
      
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Lichtgeleider 1036658
 - 
    
      
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Lichtgeleider 1043044
 - 
    
      
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Lichtgeleider 1071310
 - 
    
      
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Lichtgeleider 1071314
 - 
    
      
ME-SAS - Schermaansluitklem 2853899
 - 
    
      
ME-SAS MINI - Schermaansluitklem 2200456
 
Uw voordelen
Montage zonder gereedschap
        Leverbaar in bouwbreedten van 12,5 mm ... 90 mm, modulair uit te breiden
        Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
        Gevarieerde aansluittechniek
        Monteerbaar op montagerails
        Optioneel met geïntegreerde of op montagerail te monteren busconnector
        PHOENIX CONTACT nv/sa
        
        Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem